??
CAD model selection
K0245.14106
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0245 - Indexing plungers with five lobe grip
Bill of material
K0245.14106
BESTKIPP
Order No.
K0245.14106
FARBE
Colour
traffic red RAL 3020
POS
Position
GR
size
4
D
diameter
10 mm
D1
External thread
M 20 x 1,5
D2
diameter
63 mm
D3
diameter
28.0 mm
D4
diameter
35.5 mm
H
Length
10 mm
H1
height
22.5 mm
H2
height
14.5 mm
L
Length
78 mm
L1
Length
24 mm
HX
height
44.0 mm
SW
width across flats
22 mm
GEW
Approx. weight
0.1382 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245021796
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions